Keskiölevy kaap. vedonpoistolla, valk
Ensto Intro Universal Accessories
ENSTO
Keskiölevy kaap. vedonpoistolla, valk
REF. LS990AWWFI
2113626
GTIN.
6418677337482
Keskiölevy kaap. vedonpoistolla, valk
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti keskiölevyllä |
---|---|
Kiinnitysrengas | Kyllä |
Pölysuojakannella | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Merkinnällä | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Vedonpoistin | Kyllä |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 27 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 70 mm |