Ohjaustarvike AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN.PARI
Ensto Monix Slim IP44
ENSTO
Ohjaustarvike AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN.PARI
REF. AMJK2SV
4360038
GTIN.
6410043600381
Ohjaustarvike AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN.PARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 73 mm |
Korkeus | 95 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO