MP-138R Heikkovirtako. 50R 2m
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-138R Heikkovirtako. 50R 2m
REF. MP-138R
1467482
GTIN.
7394333025957
Heikkovirtakouru 50R 2 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 25 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1125 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 (V4A) |