Kuormankytkin vääntö 3 x 100 A
Ensto Compact Switches
ENSTO
Kuormankytkin vääntö 3 x 100 A
REF. KSM3.100
3636360
GTIN.
6418677169762
Kuormankytkin vääntö 3 x 100 A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttö pääkytkimenä | Kyllä |
---|---|
Käyttö huoltokytkimenä | Kyllä |
Käyttö turvakytkimenä | Ei |
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella | Ei |
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä | Ei |
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC | 690 V |
Mitoituskäyttöjännite | 400 - 690 V |
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V | 100 A |
Terminen mitoituskestovirta Icw | 1.5 kA |
Mitoitusteho AC-23, 400 V | 45 kW |
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq | 25 kA |
Napojen lukumäärä | 3 |
Moottoriohjain valittavissa | Ei |
---|---|
Sisäänrakennettu moottoriohjain | Ei |
Alijännitelaukaisija valittavissa | Ei |
Laitteen rakenne | koko laite kotelossa |
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle | Ei |
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi | Ei |
Sopii keskusasennukseen | Kyllä |
Ohjauselementin väri | muu |
Ohjauselementin tyyppi | lyhyt peukalokahva |
Lukittavissa | Kyllä |
Päävirtapiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO