Akseli 200 mm KSH48/75-vääntimille
Ensto Compact Switches
ENSTO
Akseli 200 mm KSH48/75-vääntimille
REF. KS23.200
3635269
GTIN.
6418677170270
Akseli 200 mm KSH48/75-vääntimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 200 mm |
---|---|
Poikkileikkauksen korkeus | 5 mm |
Poikkileikkauksen leveys | 5 mm |
---|
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO