Kotelon alaosa Koko 200 x 200 x 102 mm
Ensto Cubo C
ENSTO
Kotelon alaosa Koko 200 x 200 x 102 mm
REF. CPCF202010B
3443751
GTIN.
6418677171697
Kotelon alaosa Koko 200 x 200 x 102 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu kattolevyksi | Kyllä |
---|---|
Soveltuu pohjalevyksi | Ei |
Leveys | 200 mm |
Korkeus | 200 mm |
Syvyys | 100 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 200 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 200 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Ilmanpoistolla | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Kaapelin läpivienti | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO