Holkkitiivistelaippa B-koko
Ensto Cubo O
ENSTO
Holkkitiivistelaippa B-koko
REF. F1165
3443865
GTIN.
6418677152641
Holkkitiivistelaippa B-koko
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 137 mm |
Korkeus | 48 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |