Laipan kiinnityssarja B-koko, teräs/PA
Accessories
ENSTO
Laipan kiinnityssarja B-koko, teräs/PA
REF. F1SS20
3445998
GTIN.
6418677173066
Laipan kiinnityssarja B-koko, teräs/PA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Korkeus | 20 mm |
---|---|
Syvyys | 6 mm |