Keskuksen lisätarvike C-koolle, PA (Cubo C)
Ensto Cubo O
ENSTO
Keskuksen lisätarvike C-koolle, PA (Cubo C)
REF. PMR1857
3443998
GTIN.
6418677172106
Keskuksen lisätarvike C-koolle, PA (Cubo C)
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | asennussarja |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Leveys | 216 mm |
Korkeus | 22 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |