Skip to main content
Logo print

470Z4 Fe C4 kansi 500 mm

MP Luminaire Rail Steel MP Bolagen

470Z4 Fe C4 kansi 500 mm

REF. MP-470Z4 1406828 GTIN. 7394333119281

Kansi tikashyllyille, levyhyllyille ja lankahyllyille haastaviin C4 luokan olosuhteisiin. Pituus 2000 mm. Kannenpidikkeet tilataan erikseen.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Kannen leveys 500 mm
Materiaalin paksuus 1 mm
Soveltuu johtokanavaan Kyllä
Soveltuu lankahyllylle Kyllä
Soveltuu tikashyllylle Kyllä
Pituus 2000 mm
Kiinnitystapa kansipidike
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus muu

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details