Skip to main content
Logo print

440Z4 Fe C4 kansi 200 mm

MP Luminaire Rail Steel MP Bolagen

440Z4 Fe C4 kansi 200 mm

REF. MP-440Z4 1406825 GTIN. 7394333109718

Kansi tikashyllyille, levyhyllyille ja lankahyllyille haastaviin C4 luokan olosuhteisiin. Pituus 3000 mm. Kannenpidikkeet tilataan erikseen.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Kannen leveys 200 mm
Materiaalin paksuus 1 mm
Soveltuu johtokanavaan Kyllä
Soveltuu lankahyllylle Kyllä
Soveltuu tikashyllylle Kyllä
Pituus 3000 mm
Kiinnitystapa irrallinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus muu

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details