Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
-
Kaapeliliitännän tyyppi 1
-
Kaapeliliitännän tyyppi 2
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Kerrosten lukumäärä
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Rungon eristysmateriaali
-
Käyttölämpötila-alue
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Käyttölämpötila-alue
-
Liitettävä johdin, lanka
-
Materiaalin paloluokitus UL94
-
Väri
-
Väri
-
Väri
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE61
1933061
1933061
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE61.03
1933063
1933063
Riviliitin Harmaa, kolminap., Al/Cu 50mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE61.2
1933062
1933062
Riviliitin Sininen, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE61.3
1933064
1933064
Riviliitin Kelt/vihr, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE62
1933065
1933065
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE62.03
1933000
1933000
Riviliitin Harmaa, kolminap., Al/Cu 16-95
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE62.2
1933066
1933066
Riviliitin Sininen, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE62.3
1933067
1933067
Riviliitin Kelt/vihr, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE63
1933068
1933068
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE63.03
1933003
1933003
Riviliitin Harmaa 3-nap Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE63.2
1933069
1933069
Riviliitin Sininen, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE63.3
1933070
1933070
Riviliitin Kelt/vihr, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE64
1933071
1933071
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 35-240 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE64.2
1933072
1933072
Riviliitin Sininen Al/Cu 35-240 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE64.3
1933073
1933073
Riviliitin Kelt/vihr, Al/Cu 35-240 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE60.2
1913147
1913147
Riviliitin Sininen, Al/Cu 16 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE60.3
1913148
1913148
Riviliitin Kelt/vihr, Al/Cu 16 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE60
1913146
1913146
Riviliitin Harmaa, Al/Cu 16 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän