Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Käyttö pääkytkimenä
-
Käyttö huoltokytkimenä
-
Käyttö turvakytkimenä
-
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella
-
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä
-
Mitoituskäyttöjännite
-
Päävirtapiirin liitäntätapa
-
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Ohjauselementin tyyppi
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Laitteen rakenne
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Napojen lukumäärä
-
Moottoriohjain valittavissa
-
Sisäänrakennettu moottoriohjain
-
Alijännitelaukaisija valittavissa
-
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi
-
Sopii keskusasennukseen
-
Lukittavissa
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS13.16
3635210
3635210
Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS13.20
3635211
3635211
Kuormankytkin vääntö 3 x 20 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS13.25
3635212
3635212
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS13.32
3635213
3635213
Kuormankytkin vääntö 3 x 32 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS13.40
3635214
3635214
Kuormankytkin vääntö 3 x 40 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS13.63
3635216
3635216
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän