Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
Ensto Compact Switches
ENSTO
Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
REF. KS13.16
3635210
GTIN.
6418677171161
Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttö pääkytkimenä | Kyllä |
---|---|
Käyttö huoltokytkimenä | Kyllä |
Käyttö turvakytkimenä | Ei |
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella | Ei |
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä | Ei |
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC | 690 V |
Mitoituskäyttöjännite | 400 - 690 V |
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V | 16 A |
Mitoitusteho AC-3, 400 V | 8 kW |
Terminen mitoituskestovirta Icw | 1.26 kA |
Mitoitusteho AC-23, 400 V | 7.5 kW |
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq | 50 kA |
---|---|
Napojen lukumäärä | 3 |
Moottoriohjain valittavissa | Ei |
Sisäänrakennettu moottoriohjain | Ei |
Alijännitelaukaisija valittavissa | Ei |
Laitteen rakenne | koko laite kotelossa |
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi | Kyllä |
Sopii keskusasennukseen | Kyllä |
Ohjauselementin tyyppi | oven kytkentä, pyörivä käyttö |
Lukittavissa | Kyllä |
Päävirtapiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
6 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO