-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Läpinäkyvä
-
Läpinäkyvä
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Materiaali
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Materiaalin laatu
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Heijastava
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Asennuslämpötila
-
Asennuslämpötila
-
Malli / Tyyppi
-
Asennuslämpötila
-
Kiristysmekanismi
-
Kiinnitystapa
-
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan
-
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan
-
Tekstikenttä
-
Avattava
-
Käyttölämpötila-alue
-
Käyttölämpötila-alue
-
Käyttölämpötila-alue
-
Käyttölämpötila-alue
-
UL-hyväksyntä
-
UL-hyväksyntä
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
1314524
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 280 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314525
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314526
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 430 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314527
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 290 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314528
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314529
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 550 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314530
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 720 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314531
Nippuside Colring - l. 9 mm - p. 710 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314540
Nippuside Colson - UV-suojattu - sisäpuolinen hammastus - l. 7,6 mm - p. 128 mm - musta
1314541
Nippuside Colson - UV-suojattu - sisäpuolinen hammastus - l. 7,6 mm - p. 194 mm - musta
1314542
Nippuside Colson - UV-suojattu - sisäpuolinen hammastus - l. 7,6 mm - p. 260 mm - musta
1314543
Nippuside Colson - UV-suojattu - sisäpuolinen hammastus - l. 7,6 mm - p. 359 mm - musta
1314532
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 9 mm - p. 123 mm - musta
1314533
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 9 mm - p. 185 mm - musta
1314534
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 9 mm - p. 262 mm - musta
1314535
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 9 mm - p. 357 mm - musta
1314536
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 9 mm - p. 498 mm - musta
1314537
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 9 mm - p. 750 mm - musta
1314538
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 6 mm - p. 119 mm - musta
1314539
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 6 mm - p. 180 mm - musta