-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Nauhan leveys
-
Läpinäkyvä
-
Läpinäkyvä
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Pituus (hihna/teippi/nauha)
-
Materiaali
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Siteen paksuus
-
Materiaalin laatu
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Heijastava
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Pienin vetolujuus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Asennuslämpötila
-
Asennuslämpötila
-
Malli / Tyyppi
-
Asennuslämpötila
-
Kiristysmekanismi
-
Kiinnitystapa
-
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan
-
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan
-
Tekstikenttä
-
Avattava
-
Käyttölämpötila-alue
-
Käyttölämpötila-alue
-
Käyttölämpötila-alue
-
Käyttölämpötila-alue
-
UL-hyväksyntä
-
UL-hyväksyntä
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
1314536
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 9 mm - p. 498 mm - musta
1314537
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 9 mm - p. 750 mm - musta
1314538
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 6 mm - p. 119 mm - musta
1314539
Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 6 mm - p. 180 mm - musta
1314500
Nippuside Colring - l. 2,4 mm - p. 95 mm - 100 kpl pussi - musta
1314501
Nippuside Colring - l. 2,4 mm - p. 140 mm - 100 kpl pussi - musta
1314502
Nippuside Colring - l. 2,4 mm - p. 180 mm - 100 kpl pussi - musta
1314503
Nippuside Colring - l. 3,5 mm - p. 140 mm - 100 kpl pussi - musta
1314504
Nippuside Colring - l. 3,5 mm - p. 180 mm - 100 kpl pussi - musta
1314505
Nippuside Colring - l. 3,5 mm - p. 280 mm - 100 kpl pussi - musta
1314506
Nippuside Colring - l. 3,5 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - musta
1314507
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 180 mm - 100 kpl pussi - musta
1314508
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 280 mm - 100 kpl pussi - musta
1314509
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - musta
1314510
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - musta
1314511
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 720 mm - 100 kpl pussi - musta
1314512
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 430 mm - 100 kpl pussi - musta
1314513
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 290 mm - 100 kpl pussi - musta
1314514
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 550 mm - 100 kpl pussi - musta
1314515
Nippuside Colring - l. 9 mm - p. 710 mm - 100 kpl pussi - musta
1314516
Nippuside Colring - l. 2,4 mm - p. 95 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314526
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 430 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314527
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 290 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
1314528
Nippuside Colring - l. 7,6 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - valkoinen