Skip to main content
Logo print

Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 6 mm - p. 180 mm - musta

Colson cable ties Legrand

Nippuside Colson - UV-suojattu - ulkopuolinen hammastus - l. 6 mm - p. 180 mm - musta

REF. LG-031925 1314539 GTIN. 3245060319250
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Nauhan leveys 6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) 180 mm
Siteen paksuus 2 mm
Pienin vetolujuus 220 N
Käyttölämpötila-alue -40-85 °C
Asennuslämpötila -30-40 °C
Malli / Tyyppi ulkopuolinen hammastus
Kiristysmekanismi muovinen lukituskieli / lukko-osa
Materiaali muovi
Materiaalin laatu polyamidi (PA)
Pinnan suojaus käsittelemätön
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan Kyllä
Halogeeniton Kyllä
Väri musta
Läpinäkyvä Ei
Heijastava Ei
Tekstikenttä ei ole
Avattava Ei
Kiinnitystapa ei ole
UL-hyväksyntä Ei
Varastointilämpötila -5--5 °C

Lataukset

1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-00673-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)