Tutustu Legrand-komponentteihimme
Laadukkaat tuotteemme ja laaja valikoimamme varmistavat, ettei sinun tarvitse tinkiä ominaisuuksista, toteutuksesta tai suorituskyvystä.
1920119
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:27 x 1.5-4mm² - vihreä
1920120
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:45 x 1.5-4mm² - vihreä
1412560
Kaapelikouru Transcab - harmaa RAL 7030 - PVC - 15 x 25 mm
1412561
Kaapelikouru Transcab - harmaa RAL 7030 - PVC - 15 x 40 mm
1412562
Kaapelikouru Transcab - harmaa RAL 7030 - PVC - 25 x 25 mm
1920144
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 35 mm² - punainen - yksittäiset
1920145
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 50 mm² - sininen - yksittäiset
1920146
Kaksoispääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2x0,75 mm² - sininen - yksittäiset
1920147
Kaksoispääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2x1 mm² - punainen - yksittäiset
1920148
Kaksoispääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2x1,5 mm² - musta - yksittäiset
1920149
Kaksoispääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2x2,5 mm² - harmaa - yksittäiset
1920151
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 0,25 mm² - turkoosi - yksittäiset
1920152
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 0,34 mm² - vihreä - yksittäiset
1920153
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 0,5 mm² - valkoinen - yksittäiset
1920154
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 0,75 mm² - sininen - yksittäiset
1920155
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 1 mm² - punainen - yksittäiset
1920156
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 1,5 mm² - musta - yksittäiset
1920157
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2,5 mm² - harmaa - yksittäiset
1920158
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 4 mm² - oranssi - yksittäiset
1920159
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 6 mm² - vihreä - yksittäiset
1920125
Puristustyökalu pääteholkkikammoille - mukana salkku ja holkkilajitelma - poikkipinta 0,5-2,5 mm²,
1920150
Puristustyökalu yksittäisille pääte- ja kaksoispääteholkeille - poikkipinta 10-50 mm²
1920160
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,15-0,5 mm² - numero 0 - musta
1920161
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,15-0,5 mm² - numero 1 - ruskea