Tutustu Legrand-komponentteihimme
Laadukkaat tuotteemme ja laaja valikoimamme varmistavat, ettei sinun tarvitse tinkiä ominaisuuksista, toteutuksesta tai suorituskyvystä.
1412585
Kaapelikouru Transcab - harmaa RAL 7030 - PVC - 120 x 80 mm
1412550
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 25 x 25 mm
1412551
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 25 x 40 mm
1412552
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 25 x 60 mm
1412553
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 40 x 40 mm
1412554
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 40 x 60 mm
1412555
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 40 x 80 mm
1412556
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 60 x 60 mm
1412557
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 60 x 80 mm
1412558
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 80 x 80 mm
1412559
Kaapelikouru Transcab - vaaleanharmaa - halogeeniton - PC/ABS - 120 x 80 mm
1920124
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:3 x 6-25mm² + jousiliitin:9 x 1.5-4mm² - vihreä
1920121
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:36 x 1.5-4mm² - vihreä
1920122
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-35mm² + 5 x 6-25mm² + jousiliitin:45 x 1.5-4mm² - vihreä
1314500
Nippuside Colring - l. 2,4 mm - p. 95 mm - 100 kpl pussi - musta
1314501
Nippuside Colring - l. 2,4 mm - p. 140 mm - 100 kpl pussi - musta
1314502
Nippuside Colring - l. 2,4 mm - p. 180 mm - 100 kpl pussi - musta
1314503
Nippuside Colring - l. 3,5 mm - p. 140 mm - 100 kpl pussi - musta
1314504
Nippuside Colring - l. 3,5 mm - p. 180 mm - 100 kpl pussi - musta
1314505
Nippuside Colring - l. 3,5 mm - p. 280 mm - 100 kpl pussi - musta
1314506
Nippuside Colring - l. 3,5 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - musta
1314507
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 180 mm - 100 kpl pussi - musta
1314508
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 280 mm - 100 kpl pussi - musta
1314509
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - musta