Tutustu Legrand-johtokanaviimme
Helposti asennettavat tuotteemme mahdollistavat älykkäät ratkaisut, jotka minimoivat työnkeskeytyksistä johtuvat kustannukset. Projektilähtöinen toimintatapamme puolestaan minimoi asennuskustannukset.
End cap for snap-on trunking Black Edition - 50 x 80 mm - left or right
Flat angle for snap-on trunking Black Edition 50 x 80 mm - 90°
Flat angle for snap-on trunking Black Edition 50 x 130 mm - 90°
Stick-on body joint for snap-on trunking Black Edition
Cover joint for snap-on trunking Black Edition - width 45 mm
Soluclip accessory - for installation with Mosaic or Arteor mechanism - black
Extra cover for snap-on trunking Black Edition - 45 mm width - 2 m length
Universal support 60 mm
2 modules frame
4 modules frame
6 modules frame
WHITE FIXING CLIP FOR COLUMNS, MINI COLUMNS AND DIRECT CLIPPING TRUNKINGS DLP-S
Body joint 85x50 mm
Body joint DLP-S 100x50
Body joint 130x50 mm
Internal angle 85x50 mm
Internal angle 100x50 mm
Internal angle 130x50 mm
External angle 85x50 mm
External angle 100x50 mm
External angle 130x50 mm
End cap 85x50 mm
End cap 100x50 mm
End cap 130x50 mm