Extra cover for snap-on trunking Black Edition - 45 mm width - 2 m length
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Extra cover for snap-on trunking Black Edition - 45 mm width - 2 m length
REF. LG-075779
GTIN.
3245060757793
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 45 mm |
---|---|
Pituus | 2000 mm |
Malli / Tyyppi | sileä |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Kannen asennus | napsautettava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | PVC |
Halogeeniton | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
Suojakalvolla | Kyllä |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Korkeus | 18.17 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO