Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
3442533
Kaappi seinäasennus PC Koko 200 x 400 x 187 mm
Kaappi seinäasennus PC Koko 200 x 400 x 187 mm
3442505
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 300 x 132 mm
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 300 x 132 mm
3442515
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 300 x 132 mm
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 300 x 132 mm
3442525
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 300 x 187 mm
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 300 x 187 mm
3442535
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 300 x 187 mm
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 300 x 187 mm
3442506
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 400 x 132 mm
Kaappi seinäasennus PC Koko 300 x 400 x 132 mm
3444986
DIN-kiskokannatin 600 mm sivulle/keskelle
3446808
Kosketussuojan tarvike 14,5 mm profiilin kanssa
3446809
Kosketussuojan tarvike 32,5 mm profiilin kanssa
3443915
Jalusta Triangle support plate
3407000
Korotuskappale ø 10 mm, L = 5,0 mm
3407001
Korotuskappale ø 10 mm, L = 8,5 mm
3407002
Korotuskappale ø 10 mm, L = 10,0 mm
3407004
Korotuskappale ø 10 mm, L = 15,0 mm
3407005
Korotuskappale ø 10 mm, L = 20,0 mm
3407006
Korotuskappale ø 10 mm, L = 25,0 mm
3407007
Korotuskappale ø 10 mm, L = 30,0 mm
3407008
Korotuskappale ø 10 mm, L = 35,0 mm