Sisäkulma DLP-S SISÄK. 60X20 PVC VAL
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 60X20 PVC VAL
REF. LG-638171
1473357
GTIN.
3245066381718
Sisäkulma DLP-S pienkanavaan 60x20mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | valettu huppu |
---|---|
Kulma | 90-90 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Suojakalvolla | Ei |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 34.9 mm |
Korkeus | 63.2 mm |
Syvyys | 34.9 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO