Ryhmäkeskus Fe PR 2xVVS 6x10A 6x16A 63A
Esteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus Fe PR 2xVVS 6x10A 6x16A 63A
REF. EVSP163.12-EL
3440361
GTIN.
6438100361884
Ryhmäkeskus Fe PR 2xVVS 6x10A 6x16A 63A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 12 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 2 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 2 |
Pääkytkimen napojen määrä | 4 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 63 A |
Liesiryhmä | ei ole |
Sisältää pistorasian | Kyllä |
Soittokellomuuntajalla | Ei |
---|---|
Laskuri | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP34 |
Korkeus | 1602 mm |
Leveys | 420 mm |
Syvyys | 180 mm |
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi/suoja | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
4 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO