Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A
Ensto Waltteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A
REF. PESSV345.21-RJ
3301618
GTIN.
6418677628733
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
---|---|
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 21 |
Suorien lähtöjen määrä | 9 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 12 |
Vikavirtajohdonsuojien määrä | 0 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 2 |
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä | 0 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 50 A |
Sisältää pistorasian | Ei |
---|---|
Soittokellomuuntajalla | Ei |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Korkeus | 1100 mm |
Leveys | 520 mm |
Syvyys | 110 mm |
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi/suoja | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO