Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
Colring
Legrand
Nippuside Colring - l. 4,6 mm - p. 360 mm - 100 kpl pussi - valkoinen
REF. LG-031829
1314525
GTIN.
3245060318291
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nauhan leveys | 4.6 mm |
---|---|
Pituus (hihna/teippi/nauha) | 360 mm |
Siteen paksuus | 1.5 mm |
Pienin vetolujuus | 220 N |
Käyttölämpötila-alue | -15-75 °C |
Asennuslämpötila | -10-40 °C |
Malli / Tyyppi | sisäpuolinen hammastus |
Kiristysmekanismi | muovinen lukituskieli / lukko-osa |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan | Ei |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | väritön |
Läpinäkyvä | Kyllä |
Tekstikenttä | ei ole |
Avattava | Ei |
Kiinnitystapa | ei ole |
UL-hyväksyntä | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO