Skip to main content
Logo print

MP564V Päätykiinnike 400mm VAL

MP Cable Trays Steel MP Bolagen

MP564V Päätykiinnike 400mm VAL

REF. MP-564V 1467660 GTIN. 7394333132839

MP564V Päätykiinnike 400mm VAL levyhyllylle

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Levyhyllyn korkeus 45 mm
Levyhyllyn leveys 400 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri valkoinen
RAL-numero 9010

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details