MP-723R Lankahylly 200mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-723R Lankahylly 200mm
REF. MP-723R
1467213
GTIN.
7394333051499
Lankahylly 200R 2,5 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9058 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Paino | 1.68 kg/m |