MP-720V Lankahylly 75mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-720V Lankahylly 75mm
REF. MP-720V
1467958
GTIN.
7394333950716
Lankahylly MP-720V valkoinen 75V 2,5 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 75 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Työpituus | 2500 mm |
Diameter longitudinal wire | 4 mm |
Diameter transverse wire | 4 mm |
Käytettävä poikkipinta | 2950 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
Paino | 0.8 kg/m |
RAL-numero | 9010 |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |