MP-593V Kattosanka 50 VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-593V Kattosanka 50 VAL
REF. MP-593V
1467609
GTIN.
7394333115153
Kattosanka 50 Valkoinen, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 50-50 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Malli / Tyyppi | muu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
---|---|
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | muu |