MP-574S Päätykiinnike 500mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-574S Päätykiinnike 500mm
REF. MP-574S
1467170
GTIN.
7394333132969
MP-574S Päätykiinnike 500mm levyhyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 500 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |