MP-498S T-kapp. valai.kis. 50S
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-498S T-kapp. valai.kis. 50S
REF. MP-498S
1467725
GTIN.
7394333146355
T-kappale valaisinkiskolle 50S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 50 mm |
Rakennetyyppi | vaakasuuntainen T-kappale |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |