Skip to main content
Logo print

MP-457V Kulmak. Levyhyl. 300V

MP Cable Trays Steel MP Bolagen

MP-457V Kulmak. Levyhyl. 300V

REF. MP-457V 1467718 GTIN. 7394333144023

Kulmakappale levyhyllylle 300V

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Suunnanmuutos vaakasuuntainen
Kulma 90°
Rakennetyyppi jäykkä kulma
Kaaren muoto sileä kulma
Kansikappaleella Ei
Levyhyllyn korkeus 45 mm
Levyhyllyn leveys 300 mm
Materiaalin paksuus 1 mm
Sivuseinän perforointi Ei
Kiinnitysreiät pohjassa Ei
NATO-kiinnitysreiät Ei
Malli / Tyyppi integroitu liitososa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri valkoinen
RAL-numero 9010

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details