Skip to main content
Logo print

MP-419V X-kapp. valai.kis. 75V

MP Luminaire Rail Steel MP Bolagen

MP-419V X-kapp. valai.kis. 75V

REF. MP-419V 1467677 GTIN. 7394333149493

X-kappale valaisinkiskolle 75V

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Levyhyllyn korkeus 45 mm
Levyhyllyn leveys 75 mm
NATO-kiinnitysreiät Ei
Malli / Tyyppi integroitu liitososa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri valkoinen
RAL-numero 9010

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details