MP-413V Säädettävä Kulmak. 75V
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-413V Säädettävä Kulmak. 75V
REF. MP-413V
1467756
GTIN.
7394333152868
Säädettävä kulmakappale 75V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Kulma | säädettävissä |
Rakennetyyppi | jäykkä kulma |
Kaaren muoto | sileä kulma |
Kansikappaleella | Ei |
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
Levyhyllyn leveys | 75 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |