MP-3431SLevyhylly200mm3m,reij.
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-3431SLevyhylly200mm3m,reij.
REF. MP-3431S
1467118
GTIN.
7394333106014
Levyhylly reijitetty 200S 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 2.17 kg/m |