MP-3231V Levyh. reijit 100V 3m
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-3231V Levyh. reijit 100V 3m
REF. MP-3231V
1467582
GTIN.
7394333105758
Levyhylly reijitetty 100V 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 3000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 4500 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 1.49 kg/m |