MP-137V Erotuslevy 2750V
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-137V Erotuslevy 2750V
REF. MP-137V
1467691
GTIN.
7394333837918
Erotuslevy 2750V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Jakokorkeus | 25 mm |
---|---|
Pituus | 2750 mm |
Malli / Tyyppi | L-profiili |
Kiinnitysreiät | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |