Skip to main content
Logo print

MP-122Z L-kulmakappale 200mm

MP Cable Ladders Steel MP Bolagen

MP-122Z L-kulmakappale 200mm

REF. MP-122Z 1467021 GTIN. 7394333016511

Kulmakappale tikashyllylle 200Z

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Suunnanmuutos vaakasuuntainen
Sivuprofiilin muoto profiili (avoin)
Sivuseinän perforointi Kyllä
Pienan tyyppi profiili jossa reiät
Kaaren muoto sileä kulma
Sarana Ei
Tikashyllyn korkeus 56 mm
Tikashyllyn leveys 200 mm
Malli / Tyyppi ilman liitoskappaletta
Sisäsäde 230 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus kuumasinkitty

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details