Mekaaninen lisätarvike RVLX02 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31
Ensto Accessories
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike RVLX02 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31
REF. RVLX02
4266061
GTIN.
6410042660614
Mekaaninen lisätarvike RVLX02 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 180 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 35 mm |