Mekaaninen lisätarvike AMRPK500 0,5M PÄÄTYKANNAKEPARI
Ensto Monix
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AMRPK500 0,5M PÄÄTYKANNAKEPARI
REF. AMRPK500
4265380
GTIN.
6410042653807
Mekaaninen lisätarvike AMRPK500 0,5M PÄÄTYKANNAKEPARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | harmaa |
Materiaali | alumiini |
Pituus | 550 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 60 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO