Läpivientitarvike Kaapelille ø 9-13 mm
Accessories
ENSTO
Läpivientitarvike Kaapelille ø 9-13 mm
REF. PMR54.20
3302183
GTIN.
6418677163579
Läpivientitarvike Kaapelille ø 9-13 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | avoin |
---|---|
Holkkitiivisteen sisäosa | Ei |
Kaapeliläpivienti | pyöreä |
Kaapeleiden lukumäärä | 1-1 |
Sopii kaapelihalkaisijoille | 9-13 mm |
Keskiöreikä | 20 mm |
---|---|
Kierrekoko (metrinen) | 20 |
Vedonpoistin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | harmaa |