Laipan kiinnityssarja C-koko, teräs/PA
Ensto Cubo O
ENSTO
Laipan kiinnityssarja C-koko, teräs/PA
REF. F2SS20
3443997
GTIN.
6418677181689
Laipan kiinnityssarja C-koko, teräs/PA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Materiaali | muu |
Leveys | 8 mm |
Korkeus | 20 mm |
---|---|
Syvyys | 8 mm |