Kupu KUAM49K 35/49/80W C
Ensto Monix
ENSTO
Kupu KUAM49K 35/49/80W C
REF. KUAM49K
4364179
GTIN.
6418584168513
Kupu KUAM49K 35/49/80W C
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | valaisimen kansi |
---|---|
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
---|---|
Kind of luminaire cover/post globe | opaali |
Väri | muu |
Pituus | 1487 mm |
Leveys | 22 mm |
Korkeus/syvyys | 142 mm |