Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
Ensto Compact Switches
ENSTO
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
REF. KS3.25
3635202
GTIN.
6418677170003
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttö pääkytkimenä | Kyllä |
---|---|
Käyttö huoltokytkimenä | Kyllä |
Käyttö turvakytkimenä | Ei |
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella | Ei |
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä | Ei |
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC | 690 V |
Mitoituskäyttöjännite | 400 - 690 V |
Mitoitettu jatkuva virta Iu | 25 A |
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V | 25 A |
Mitoitusteho AC-3, 400 V | 10 kW |
Terminen mitoituskestovirta Icw | 1.26 kA |
Mitoitusteho AC-23, 400 V | 11 kW |
Katkaisuteho 400 V | 0 kW |
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq | 50 kA |
Napojen lukumäärä | 3 |
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) | 3 |
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) | 3 |
---|---|
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä | 3 |
Moottoriohjain valittavissa | Ei |
Sisäänrakennettu moottoriohjain | Ei |
Alijännitelaukaisija valittavissa | Ei |
Laitteen rakenne | koko laite kotelossa |
Sopii lattia-asennukseen | Ei |
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle | Ei |
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi | Ei |
Sopii keskusasennukseen | Kyllä |
Sopii väliasennukseen | Ei |
Ohjauselementin väri | muu |
Ohjauselementin tyyppi | lyhyt peukalokahva |
Lukittavissa | Kyllä |
Päävirtapiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Kotelointiluokka (IP), edestä | IP00 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
5 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
3 dokumentit
Ympäristöseloste
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO