Kotelon alaosa Koko 400 x 400 x 102 mm
Ensto Cubo C
ENSTO
Kotelon alaosa Koko 400 x 400 x 102 mm
REF. CPCF404010B
3440911
GTIN.
6438100112929
Kotelon alaosa Koko 400 x 400 x 102 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu kattolevyksi | Kyllä |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 400 mm |
Syvyys | 102 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 400 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 400 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Ilmanpoistolla | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO