Kansiruuvi Lyhyt, 11 x 35 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
Kansiruuvi Lyhyt, 11 x 35 mm
REF. SLS35
3443938
GTIN.
6418677156182
Kansiruuvi Lyhyt, 11 x 35 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnitysosat/-sarjat |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Korkeus | 35 mm |
---|---|
Syvyys | 11 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO