Kansiluukku 10 moduulille, PC, 78x200
Accessories
ENSTO
Kansiluukku 10 moduulille, PC, 78x200
REF. VMA10
3443950
GTIN.
6418677151217
Kansiluukku 10 moduulille, PC, 78x200
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sarana | Kyllä |
---|---|
Leveys | 78 mm |
Korkeus | 200 mm |
Syvyys | 28 mm |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO