Huonetermostaatti Koje, 230V
Jung Products
ENSTO
Huonetermostaatti Koje, 230V
REF. RTR230
2621277
GTIN.
4011377195417
Huonetermostaatti Koje, 230V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | on/off |
---|---|
Teholähteen tyyppi | 230 V AC |
Liitäntätyyppi | 2-johdin |
Vastaanotin | Ei |
Ulkoinen anturi | Ei |
Terminen takaisinkytkentä | ei ole |
Lämmitys | Kyllä |
Lämmitinlähtöjen määrä | 1 |
Sopii jäähdytykseen | Ei |
Jäähdytyslähtöjen määrä | 1 |
Säädettävä poikkeama | Ei |
Lämpötila luettavissa | Ei |
Ääni-indikaattori | Ei |
---|---|
Ilmaisimen / anturin tyyppi | vastusilmaisin |
Asennustapa | uppoasennus |
Sisältää näytön | Ei |
Käyttö | väännin |
Talousvesipiiri | Ei |
Kosketintyyppi | sulkukosketin (NO) |
Maksimikontaktijännite | 230 V |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Väri | muu |
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby) | 0.5 W |