Fishplate body joint - for 50x105 snap-on trunking - set of 2 - white
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Fishplate body joint - for 50x105 snap-on trunking - set of 2 - white
REF. LG-075662
GTIN.
3245060756628
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinä-/johtokanavan leveys | 105 mm |
---|---|
Seinäkanavan syvyys | 50 mm |
Kannen leveys | 45 mm |
Malli / Tyyppi | kanavaliitoksen kattaminen |
Muoto | symmetrinen |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Lataukset
3 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO